Printkortstik - MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 BD:-2 - 1713620

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713620
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626348346
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,630 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!