Printkortstik - PC 5/ 3-G-7,62 BK CP1,3 - 1713605

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortgrunddel, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713605
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626323060
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,948 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!