Gennemførings-grunddel - MC 1,5/ 3-G-3,5 BD:X2SO - 1713588

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713588
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAECA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626346229
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,753 g