Printkortstik - GMVSTBW 2,5/ 8-STF-7,62 BK H1L - 1713578

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 8, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713578
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
GTIN 4055626318493
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,413 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice