Fjederkraftprintklemme - PTSA 1,5/ 9-3,5-ZI MCBU-OG - 1713575

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, deling: 3,5 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713575
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626321585
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,645 g
Toldtarifnummer 85369010