PLH 5/ 3-7,5-ZF MCRD/WH/BK - 1713573

Illustrationen viser 4-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 41 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 7,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-Lock-fjedertilslutning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713573
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABCAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626345833
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,652 g
Toldtarifnummer 85369010