Printkortstik - DMCV 1,5/20-G1F-3,5-LR P20THRR - 1713571

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 20, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713571
Pakningsstørrelse 180 STK
Salgsnøgle AAAEGB -
Minimum bestillingsmængde 180 STK
GTIN 4055626424309
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,972 g