Printkortstik - TFKC 2,5 HC/ 4-STF-5,08 - 1713540

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • Enkel gennemsløjfning af potentialer - optimalt til bus-anvendelser
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713540
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
GTIN 4055626323268
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,010 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland BG (Bulgaria)