Printkortstik - MCVW 1,5/ 5-ST-3,81 BKBDWH:-D0 - 1713518

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 5, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713518
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAEBA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626317052
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,088 g