Printkortstik - MCV 1,5/ 7-GR-3,81 P26 THRR56 - 1713512

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 7, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713512
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
Katalogside Side 185 (NTK_2006)
GTIN 4046356093149
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,695 g