Printkortstik - FMC 1,5/ 3-ST-3,5 YE CN1 - 1713500

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: gul, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713500
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626316437
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,760 g