Grunddel - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 CR2,3 - 1713469

Illustrationen viser 10-polet udgave

Grunddele, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 3, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Nem udskiftning af printkort takket være stikbare moduler
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Stikretning parallelt med printkortet.
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713469
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626372457
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,200 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!