Printkortklemme - SMKDS 2,5/ 5-5,08 YE - 1713427

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 20 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: gul. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713427
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4055626312934
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,480 g