Grunddel - MCV 1,5/ 8-GF-3,81 P26 THRR56 - 1713402

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 8, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning, Brugerinformationer og designanbefalinger til Through Hole Reflow Technology kan findes under 'Downloads'

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713402
Pakningsstørrelse 200 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 200 STK
Katalogside Side 213 (C_1_2013)
GTIN 4046356092913
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,440 g