Printklemme - SMKDS 3/12 BD:SO - 1713396

Illustrationen viser 6-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, deling: 5 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 55 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713396
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4017918230753
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,330 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!