Printkortstik - MCV 1,5/14-GF-3,5 P20 THR - 1713391

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 14, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713391
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
GTIN 4055626325927
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,370 g
Toldtarifnummer 85366930