Printkortstik - MC 1,5/15-GF-3,5 P20 THR - 1713372

Illustrationen viser 14-polet variant

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, poltal: 15, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713372
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAECB -
GTIN 4055626325774
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,550 g
Toldtarifnummer 85366930