Printklemme - SMKDS 1/ 5-3,5 BD:A-E - 1713357

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 10 A, deling: 3,5 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 35 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713357
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABAA -
GTIN 4055626313436
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,030 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!