QC 1,5/ 4-ST CP2,4 - 1713345

Illustrationen viser 10-polet udgave

PCB connector, nominal current: 12 A, rated voltage (III/2): 630 V, number of positions: 4, pitch: 5 mm, connection method: Displacement connection, color: green, contact surface: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713345
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626320823
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,884 g