Stikdel - QC 1,5/ 3-ST CP2,3 - 1713333

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skæreklemmetilslutning., farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713333
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAC -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626320762
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,054 g