Printkortstik - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08-LR BD-DA - 1713316

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713316
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4055626342993
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,990 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!