Printkortstik - FKC 2,5/ 4-STF-5,08 OG - 1713284

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: orange, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713284
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626317953
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 7,640 g