Fjederkraftprintklemme - PTSA 1,5/ 8-3,5-F YE - 1713255

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: gul. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713255
Pakningsstørrelse 120 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 120 STK
GTIN 4055626322056
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,750 g
Toldtarifnummer 85369010