Fjederkraftprintklemme - PTSA 1,5/ 4-3,5-F YE - 1713254

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, deling: 3,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: gul. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713254
Pakningsstørrelse 220 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 220 STK
GTIN 4055626322049
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,067 g
Toldtarifnummer 85369010