Gennemføringsklemme - UW 95-POT/S - 1713242

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Kabelskotilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 232 A, tværsnit: 25 mm² - 95 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: 0 °, bredde: 25 mm, farve: grå
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
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
  • Pålidelig tæthed selv ved lavviskose støbemasser
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713242
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABJDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626309613
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 117,000 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve