Printkortstik - MSTBT 2,5/ 3-ST GY35 BD:-21QSO - 1713235

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713235
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626311623
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,940 g