nyt

Gennemføringsklemme - UWV 95/S - 1713226

Gennemføringsklemme, tilslutningstype: Skruetilslutning, Skruetilslutning, poltal: 1, belastningsstrøm: 232 A, tværsnit: 25 mm² - 95 mm², lederens tilslutningsretning i forhold til stikretningen: -90 °, bredde: 25 mm, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Låseprincip uden brug af værktøj til nem montering på apparatets væg
  • Automatisk udligning af vægtykkelse gør universel anvendelse mulig
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713226
Pakningsstørrelse 10 STK
Salgsnøgle AABJDA -
Minimum bestillingsmængde 10 STK
GTIN 4055626308395
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 197,280 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland CN (China)

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve