Printkortstik - MSTBT 2,5/ 4-ST BK BDWH:11-14 - 1713182

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713182
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626324425
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!