Printkortklemme - GMKDS 1,5/ 3-7,62 GY - 1713172

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713172
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4046356089104
Toldtarifnummer 85369010