Printkortstik - PC 5/ 3-STF1-7,62 BK BDWH-ERD - 1713165

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 3, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: sort, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713165
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626316444
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,800 g