Printkortstik - MC 1,5/ 3-STF-3,81 BD:L+-L- Q - 1713104

Illustrationen viser 10-polet udgave

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713104
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626306681
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,306 g