Printkortklemme - PTSA 1,5/ 4-3,5-F RD WH NZ09 - 1713088

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713088
Pakningsstørrelse 220 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 220 STK
GTIN 4046356088800
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,037 g