Printkortstik - FMC 1,5/14-ST-3,5 BD:.14-X2 - 1713027

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 14, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713027
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626354385