Printkortklemme - PTSA 1,5/ 2-3,5-F RD WH NZ02 - 1713017

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 45 °, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713017
Pakningsstørrelse 420 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 420 STK
GTIN 4046356088879
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,130 g