Printkortstik - FMC 1,5/ 2-ST-3,5 BD:.2-X36 - 1713013

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713013
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626354279