Printkortstik - FMC 1,5/ 2-ST-3,5 BD:.2-X33 - 1713009

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 2, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1713009
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
GTIN 4055626354248
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,400 g