Printkortklemme - PLH 16/ 3-15 BD:2T1-6T3 - 1712964

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 15 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-Lock-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Vippearmsprincip giver værktøjsfri og tidsbesparende tilslutning og løsning af ledere med/uden terminalrør
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Tidssparende Push-in tilslutning ved låst vippearm
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712964
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626345529
Toldtarifnummer 85369010