Printkortstik - GMVSTBW 2,5/ 8-ST-7,62 GY - 1712947

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 8, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grå, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712947
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626307091
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,940 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!