Printklemme - MKDS 3/ 3 (2) - 1712928

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712928
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
GTIN 4017918230821
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,900 g
Toldtarifnummer 85369010