Printkortstik - MCV 1,5/ 7-G-3,81 AU P26 THR - 1712924

Ikke noget billede til rådighed

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 7, deling: 3,81 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712924
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEDB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356093255
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,657 g