Printkortstik - MSTBC 2,5/16-STZF-5,08 GY - 1712824

Illustrationen viser 10-polet variant

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 16, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, farve: grå, Tilhørende crimp-bøsningskontakter med oplysninger om strøm [A] og ledertværsnit [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = båndkontakter.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Billig tilslutning af færdigkonfektionerede ledninger i stort stykantal
  • Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712824
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAD -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626300351
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 9,240 g
Toldtarifnummer 85472000