Printkortstik - PC 5/ 8-STCL1-7,62 BD:+DC-T- - 1712808

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 8, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712808
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626296739