Printkortklemme - MKDSN 1,5/ 3-5,08 GYBD:ALO-AL2 - 1712726

Ikke noget billede til rådighed

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712726
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626293400
Toldtarifnummer 85369010