Printkortstik - FRONT-MC 1,5/ 3-ST-3,81BD2S3X2 - 1712675

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, Farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712675
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626291840