Printkortstik - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81BD2S+X3 - 1712673

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 2, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712673
Pakningsstørrelse 1
GTIN 4055626291826