Printkortstik - FRONT-MC 1,5/ 9-ST-3,81BD2S9X1 - 1712670

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 9, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Frontal skruetilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712670
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626291796
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,390 g