Printkortstik - GMSTB 2,5/12-ST-7,62 NZBCU-X11 - 1712571

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 12, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712571
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356085359
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,603 g