Grunddel - MCV 1,5/ 4-G-3,5 BD:X14 - 1712518

Ikke noget billede til rådighed

Grunddele, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712518
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAEDA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626288093
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,080 g