Printklemme - MKDSN 1,5/ 9-5,08 GY H1L BD-11 - 1712514

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 5,08 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712514
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626289113
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,298 g
Toldtarifnummer 85369010