Printklemme - MKDSP 25/ 5-15,00 GY BD:L1 - 1712511

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 125 A, deling: 15 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grå. Vedvarende mekaniske belastninger på klemmen skal undgås
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1712511
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AABFAA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626290959
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 107,880 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!